![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637811-LEGRAND-1000.jpg)
KORYTO PERFOROWANE 75 X 100 DŁUGOŚĆ 3M
DLPC
Legrand
KORYTO PERFOROWANE 75 X 100 DŁUGOŚĆ 3M
REF. 637811
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066378114
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
193,65 zł
/
m
Product available in
18 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 75 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 2.3 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 6440 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ