Skip to main content
Logo print

KORYTO PERFOROWANE 50 X 300 DŁ. 3M

DLPC Legrand

KORYTO PERFOROWANE 50 X 300 DŁ. 3M

REF. 637741 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066377414
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
264,37 zł / m Product available in 6 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 50 mm
Width 300 mm
Material thickness 3.5 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 12825 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Operating / setting temperature -5-60 °C
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -20-60 °C
Halogen free No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)