KORYTKO SIATKOWE G-MINI, CYNKOWANE
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO SIATKOWE G-MINI, CYNKOWANE
REF. CM430111
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599074301115
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
143,31 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | G-shape |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 2500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 0.41385187 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ