![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000031-1000.jpg)
KORYTKO SIATKOWE, 30Х150 MM, CYNKOWANE
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO SIATKOWE, 30Х150 MM, CYNKOWANE
REF. CM000031
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070000319
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
39,14 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 3978 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 0.68326197 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ