KORYTKO SIATKOWE, 105Х400 MM, STAL NIERDZEWNA 316L
CBKSS
CABLOFIL
KORYTKO SIATKOWE, 105Х400 MM, STAL NIERDZEWNA 316L
REF. CM000934
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070009343
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
760,09 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 400 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 42000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 3.021092 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ