KORYTKO SIATKOWE, 105Х150 MM, CYNKOWANE OGNIOWO
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO SIATKOWE, 105Х150 MM, CYNKOWANE OGNIOWO
REF. CM000903
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070009039
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
127,67 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15750 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 1.9567304 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ