KORYTKO SIATKOWE, 105Х100 MM, STAL NIERDZEWNA 304L
CBKSS
CABLOFIL
KORYTKO SIATKOWE, 105Х100 MM, STAL NIERDZEWNA 304L
REF. CM000898
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070008988
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
248,88 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 1.1680772 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ