![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003233-1000.jpg)
KORYTKO KABLOWE CFG 50/150 HDG
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABLOWE CFG 50/150 HDG
REF. CM003233
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070032334
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | G-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 7500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 1.15064034 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ