![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450703-1000.jpg)
KORYTKO KABLOWE CF 105/500 GC
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABLOWE CF 105/500 GC
REF. CM450703
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599074507036
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 52500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 5.08871199 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ