KORYTKO KABLOWE CF 105/450 GC
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABLOWE CF 105/450 GC
REF. CM450693
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079921233
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 47250 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Ciężar | 4.92617899 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ