![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446895-WEB-R.jpg)
KORYTKO KABLOWE 42U SZER. 100MM
LCSSV
Legrand
KORYTKO KABLOWE 42U SZER. 100MM
REF. 446895
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414972027663
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
99,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1881 mm |
Width | 100 mm |
Length | 10 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Stainless steel |
---|---|
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ