KORYTKO KABL CF 54/450 EZ+ CZARNE
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CF 54/450 EZ+ CZARNE
REF. CM000252
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070002528
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
143,97 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 22968 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Colour | Black |
Weight | 3.26536574 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ