KORYTKO KABL CF 150/500 EZ
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CF 150/500 EZ
REF. CM001021
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070010219
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 150 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 75523 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 4.32251311 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ