![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-001013-WEB-R.jpg)
KORYTKO KABL CF 150/450 GC
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CF 150/450 GC
REF. CM001013
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070010134
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 150 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 67968 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Ciężar | 4.27073737 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ