Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036110-LEGRAND-1000.jpg)
KONSTR. MODUŁ. DO SZAF 1200 x 800
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
KONSTR. MODUŁ. DO SZAF 1200 x 800
REF. 036110
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Depth | 300 mm |
Liczba szyn DIN | 6 |
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN | 38 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | No |
With mounting plate | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ