KOŃCÓWKA TULEJKOWA Z KOŁNIERZEM IZOL. 6MM2 DOSTARCZANA W PASKACH - ZIELONA
STARF
Legrand
KOŃCÓWKA TULEJKOWA Z KOŁNIERZEM IZOL. 6MM2 DOSTARCZANA W PASKACH - ZIELONA
REF. 037768
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060377687
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,79 zł
/
1 piece
Product available in
250 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 6 mm² |
Sleeve length | 12 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Green |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ