![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KOŃCÓWKA LISTWY 85 X 50
KIOPS
Legrand
KOŃCÓWKA LISTWY 85 X 50
REF. 330214
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302143
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |