![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KOŃCÓWKA LISTWY 60/90 X 40
KIPS
Legrand
KOŃCÓWKA LISTWY 60/90 X 40
REF. 330117
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |