![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037661-LEGRAND-1000.jpg)
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 0,5 MM2 (X480)
STARF
Legrand
KOŃCÓWKA KABLOWA STARFIX 0,5 MM2 (X480)
REF. 037661
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060376611
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,58 zł
/
1 piece
Product available in
480 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ