KOMPLETNA SZAFA 42U 600X1200
LCSSV
Legrand
KOMPLETNA SZAFA 42U 600X1200
REF. 446801
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027250
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
7 206,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting level | Front and rear |
---|---|
Type of profile rail | None |
Number of doors | 2 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 600 mm |
Height | 2047 mm |
Depth | 1200 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 1500 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
With front door | Yes |
Material front door | Steel |
Front door locking system | Three-point |
With rear door | Yes |
Material rear door | Steel |
---|---|
Rear door locking system | Three-point |
With glazed door | No |
With sidewall | Yes |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 9005 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ