KOMPLET AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA SZAFEK OD 500
AKCSP
Legrand
KOMPLET AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA SZAFEK OD 500
REF. 036244
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362447
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 425,27 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 15 mm |
Height | 332 mm |
---|---|
Depth | 114 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ