![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040149-WEB-R.jpg)
KOMPENSATOR
AUCEM
Legrand
KOMPENSATOR
REF. 040149
PKWiU 26.11.40.0
EAN.
3414970856227
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
26,33 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Dynamic |
---|---|
Suitable for outdoor use | No |
Housing | Plastic housing |
Suitable for constant current | No |
Suitable for constant voltage | No |
Output voltage | 85-253 V |
Suitable for DC-voltage (primary side) | No |
Output power | 0.4-1.5 W |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
Length | 31.2 mm |
---|---|
Width | 27.56 mm |
Height | 11.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ