KOLUMNA UNIWERSALNA 1-KOMOROWA 3,9M, CZARNA
DLPKO
Legrand
KOLUMNA UNIWERSALNA 1-KOMOROWA 3,9M, CZARNA
REF. 653115
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971195356
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
5 211,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 4020-5300 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 80 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | No |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | Black |
RAL-number column | 9005 |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Other |
Colour top cover | Black |
RAL-number cover | 9005 |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 6900 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
15 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ