KOLUMNA RUCHOMA 2-KOMOROWA 2M, ALUMINIOWA
DLPKO
Legrand
KOLUMNA RUCHOMA 2-KOMOROWA 2M, ALUMINIOWA
REF. 653027
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971194809
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
8 450,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 2000-2000 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
15 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ