Skip to main content
Logo print

KOLUMNA 4-KOMOROWA 3,3M, CZARNA

DLPKO Legrand

KOLUMNA 4-KOMOROWA 3,3M, CZARNA

REF. 653052 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971194977
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
4 121,97 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 2700 mm
Column height 680-3380 mm
Number of usable covers 4
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 4
Useful cross section 11040 mm²

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Dane techniczne
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)