Skip to main content
Logo print

KŁÓDKA BLOKADY DŹWIGNI ZAŁĄCZAJĄCEJ DLA TX3 I DX3

AKCSM Legrand

KŁÓDKA BLOKADY DŹWIGNI ZAŁĄCZAJĄCEJ DLA TX3 I DX3

REF. 406313 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064063135
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
123,24 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Material lock case Steel
Lock width 30 mm
Discus model No
Material (lock) shackle Stainless steel
Bracket height 20 mm
Shackle width 20 mm
Shackle diameter 5 mm
With combination lock No