Skip to main content
Logo print

KLIPS LACZENIOWY KL(4-6)

ELEMP Legrand

KLIPS LACZENIOWY KL(4-6)

REF. 004890 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060048907
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
32,93 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Construction type Twin cable end sleeve
Nominal cross section 6 mm²
Sleeve length 40 mm
Total length 40 mm
Insulated Yes
Material insulation Polypropylene (PP)
Halogen free No
Colour Yellow
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging No
AWG size 10
Height 5 mm