![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004889-WEB-R.jpg)
KLIPS LACZENIOWY KL(1,5-2,5)
ELEMP
Legrand
KLIPS LACZENIOWY KL(1,5-2,5)
REF. 004889
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048891
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
29,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Construction type | Twin cable end sleeve |
---|---|
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Sleeve length | 40 mm |
Total length | 40 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | No |
Colour | Blue |
Material | Copper |
---|---|
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
AWG size | 14 |
Height | 5 mm |