![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KLAMRA SZEROKOŚĆ 90
KIPS
Legrand
KLAMRA SZEROKOŚĆ 90
REF. 330139
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 90 mm |
---|---|
Długość klamry | Stały |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Type of fastening | Screwable |
---|---|
With potential equalization | No |
Suitable for circuit integrity | No |