KIO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY
KIOPS
Legrand
KIO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY
REF. 638054
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066380544
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
77,55 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 190 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ