Skip to main content
Logo print

KIO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY

KIOPS Legrand

KIO ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY

REF. 638044 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066380445
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
65,48 zł / 1 piece Product available in 5 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 130 mm
Number of covers 0
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Depth 50 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
LG-638044.stp ifc (0.08 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-1054 (1.91 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)