Skip to main content
Logo print

KIO 45 ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 85 X 50

KIOPS Legrand

KIO 45 ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 85 X 50

REF. 638020 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066380209
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
71,29 zł / m Product available in 20 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 85 mm
Depth 50 mm
Length 2000 mm
Number of covers 1
Covers supplied with the product Yes
Cover width 1 45 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9010
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 1
With duct connector Yes
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Przekrój użyteczny 2940 mm²
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/013/24 (3.77 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)