![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/638000-LEGRAND-1000.jpg)
KIO 45 ŁĄCZNIK POKRYWY
KIOPS
Legrand
KIO 45 ŁĄCZNIK POKRYWY
REF. 638000
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066380001
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,68 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 50 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ