KĄT PŁASKI DO LISTWY 75 X 18
LPOD
Legrand
KĄT PŁASKI DO LISTWY 75 X 18
REF. 030018
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300180
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
45,74 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 75 mm |
---|---|
Height | 18 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ