Skip to main content
Logo print

KĄT PIONOWY ZEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 200

DLPC Legrand

KĄT PIONOWY ZEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 200

REF. 637737 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066377377
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 791,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover Yes
Inner radius 150 mm
Cable tray height 50 mm
Cable tray width 200 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C (2.31 Mo)