![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO DMX-SP 4000 4P
DMX3
Legrand
KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO DMX-SP 4000 4P
REF. 669613
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971874084
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
27 110,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy In | 4000 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Width | 555 mm |
Height | 473 mm |
Depth | 433 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Electric supplying direction | By the rear of the product |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ