Skip to main content
Logo print
title

KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO DMX-SP 4000 3P

DMX3 Legrand

KASETA WYKONANIA WYSUWNEGO DMX-SP 4000 3P

REF. 669612 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414971874077
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
21 774,93 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy In 4000 A
Number of poles 3
Version as busbar adapter No
Type of electrical connection of main circuit Bolt connection
Width 425 mm
Height 473 mm
Depth 433 mm
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Electric supplying direction By the rear of the product
Terminal marking indication No
Halogen free Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE11645AA.pdf pdf (6.08 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
669610.dwg dwg (0.08 Mo)