KASETA DO ROZDZIELNICA 12 MODUŁÓW
RN65
Legrand
KASETA DO ROZDZIELNICA 12 MODUŁÓW
REF. 001919
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060019198
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,43 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Cover |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 80 mm |
Built-in height | 216 mm |
Built-in width | 336 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | No |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 220 mm |
Width | 340 mm |
Depth | 84 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 12 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WYBIERZ