![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038200-LEGRAND-1000.jpg)
KASETA DO OZNACZNIKÓW 450 X 85 X 280
OZNAC
Legrand
KASETA DO OZNACZNIKÓW 450 X 85 X 280
REF. 038200
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060382001
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 775,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Tool box |
---|---|
Material | Steel |
Rollable | No |
With shoulder strap | No |
With telescopic handle | No |
With lock | No |
With foam | No |
With divider | No |
Colour | Grey |
---|---|
Signal-red | No |
Padlock shackle | Yes |
Removable tray | Yes |
Height | 85 mm |
Width | 450 mm |
Depth | 280 mm |