![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088170-WEB-L1.jpg)
KARTONOWA RAMA ECO DO BETONU
PPOD
Legrand
KARTONOWA RAMA ECO DO BETONU
REF. 088170
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971132573
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
44,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 303 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 75 mm |
Levelling range | 75-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-30 mm |
Duct width | 25-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ