![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089663-WEB-R.jpg)
KANAŁ PODŁOGOWY PCW 200X28 4 PRZEDZ
KPOD
Legrand
KANAŁ PODŁOGOWY PCW 200X28 4 PRZEDZ
REF. 089663
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896638
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
237,05 zł
/
m
Product available in
6 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 200 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 4 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ