Skip to main content
Logo print

KANAŁ PODŁOGOWY PCW 100X38 2 PRZEDZ

KPOD Legrand

KANAŁ PODŁOGOWY PCW 100X38 2 PRZEDZ

REF. 089668 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060896683
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
132,55 zł / m Product available in 16 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 100 mm
Height 38 mm
Number of compartments 2
Length 2000 mm
Application range Screed-covered
Cover detachable No
Material Plastic
Surface protection Other

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00638EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)