![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089661-WEB-R.jpg)
KANAŁ PODŁOGOWY PCW 100X28 2 PRZEDZ
KPOD
Legrand
KANAŁ PODŁOGOWY PCW 100X28 2 PRZEDZ
REF. 089661
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896614
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
125,19 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 100 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 2 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ