Skip to main content
Logo print

KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M

MULTI Legrand

KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M

REF. 413045 PKWiU 26.20.40.0 EAN. 3245064130455
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,86 zł / 1 piece Product available in 4 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Cable type S/FTP
Category 6
Length 0.2 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No