INTERFEJS MIĘDZYSYSTEMOWY IP / 2-PRZEWODOWY
AV3
Bticino
INTERFEJS MIĘDZYSYSTEMOWY IP / 2-PRZEWODOWY
REF. 346891
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543502792
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3 110,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 10 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |