INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MOFBUS DPX3
DPX31
Legrand
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MOFBUS DPX3
REF. 421075
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064210751
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 411,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Other |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 19200 Bd |
With bus connection | No |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ