Skip to main content
Logo print

Inter diff DX³ 2P 300mA 40A Type A - 2 modules

- LEGRAND

Inter diff DX³ 2P 300mA 40A Type A - 2 modules

REF. 411570 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245064115704
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 40 A
Rated fault current 0.3 A
Rated insulation voltage Ui 250 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type A
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 35.6 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F01316EN-03.pdf pdf (0.73 Mo)
Dane techniczne
F01316FR-03.pdf pdf (0.79 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411505.dwg dwg (0.16 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/002247 (0.82 Mo)
Certyfikat
VDE-40032162 (0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3245 (0.18 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat