INDUKCYJNA STACJA ŁADUJĄCA 5 V - 1000 MA + USB 5 V - 2400 MA
VALIF
Legrand
INDUKCYJNA STACJA ŁADUJĄCA 5 V - 1000 MA + USB 5 V - 2400 MA
REF. 753114
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970865021
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
500,17 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 220-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 2400 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7015 |
Device width | 70 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 88 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ