![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654993-WEB-R.jpg)
INCARA: VERTEBRA - 2 PRZEDZIAŁY - 1,2 M-CZARNY
INC
Legrand
INCARA: VERTEBRA - 2 PRZEDZIAŁY - 1,2 M-CZARNY
REF. 654993
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414971972865
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
376,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 27 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Length | 1200 mm |
Useful cross section | 820 mm² |
Lowest bending radius horizontal | 80 mm |
Lowest bending radius vertical | 50 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number | 9017 |
Number of permanent partitions | 1 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ