![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654765-WEB-R.jpg)
INCARA: DISQ'IN - POKRYWA 8 MODUŁÓW MOSAIC 45-CZARNY
INC
Legrand
INCARA: DISQ'IN - POKRYWA 8 MODUŁÓW MOSAIC 45-CZARNY
REF. 654765
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971973947
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
258,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Black |
Length | 252 mm |
Width | 80 mm |
Height | 10 mm |
Over voltage protection | No |
---|---|
With built-in USB power supply | No |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ